Skip to content
Connexion

Expédier à 

Canada
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Canada. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 5 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur circulaire 12 voies, sortie synchronisée 50 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 ∅60 mm à ∅135 mm

Référence: V2CKQ30X50F
Prix disponible sur demande
Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 5 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur circulaire 12 voies, sortie synchronisée 50 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 ∅60 mm à ∅135 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture VIONiC

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme à 3 états
Longueur de câble (m)3
Extrémité de câbleConnecteur circulaire 12 voies
Options de sortie d’horloge50 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur circulaire 12 voies
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution5 nm
Compatibilité de règleDiamètres externes des règles rotatives 60 mm à 135 mm
Pas de règle (µm)20
Forme de règleRotatif
SérieVIONiC
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Concernant les têtes de lecture VIONiC

  • Le codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw est facile à installer, grâce à ses tolérances de configuration étendues et son étalonnage simplifié
  • Les têtes de lecture VIONiC combinent les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw avec une commande de signal dynamique et une technologie d'interpolation avancée. Procurant une très faible SDE, une excellente immunité à la saleté et éliminant l’utilisation d’une interface.
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTi-100 (A-6195-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain

Produits apparentés

Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
1,00 $
Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: M-9653-0189
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
500,00 $
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
Référence: A-6195-0100
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
10,00 $
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098