Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution 50 nm, câble 0,5 m, terminaison de connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée à 40 MHz, toutes les marques de référence sont sorties, et alarme 3 états) à utiliser avec la règle à arc partiel RKLC20-S de 30 mm à 67,5 mm de rayon | Renishaw Online Store