Description
Le module de rack de changement MCR20 est conçu pour un rangement sûr de jusqu’à six palpeurs TP20 et pour leur changement automatique et protection contre les contaminants atmosphériques. Le MCR20 est facile à monter sur n’importe quelle MMT. Le réglage d’alignement du MCR20 et des coordonnées de changement de modules de palpage demande très peu de travail.
Le module de palpeur à force moyenne est identifié par une bague grise. Ce module de palpeur est conçu pour les applications où une force de déclenchement supérieure à la force standard est nécessaire.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à force moyenne sont limités à :
• N’importe quel type de stylet jusqu’à 60 mm de long
• Stylets en étoile et coudés déportés jusqu’à 20 mm
Le module de palpeur à faible force est identifié par une bague verte. Ce module de palpeur est conçu pour les applications qui exigent une faible force de déclenchement pour mesurer le fléchissement des pièces.
Les stylets recommandés pour le module de palpeur à faible force sont limités à :
• Stylets en acier et en carbure jusqu’à 30 mm de long
• Pas de stylets en étoile ou coudés