Description
Le NCTS (système de réglage d’outil sans contact) a été conçu pour aider les opérateurs de machines-outils à régler les outils et à réaliser des mesures grande vitesse et haute précision des outils d’usinage. C’est la formule préférée pour les applications faisant appel à des outils délicats et/ou quand un système de réglage d’outil ne doit pas entraver l’enveloppe de travail d’une machine.
Deux méthodes de mesure sont disponibles avec le système de réglage d’outil sans contact : Réglage d’outil Mode 1 (TSM1), où l’outil est mesuré lorsqu’il pénètre dans le faisceau (transition lumière-obscurité) et Réglage d’outil Mode 2 (TSM2), où l’outil est mesuré lorsqu’il entre et sort du faisceau (transition obscurité-lumière). Tous les packages prennent en charge TSM1 ; les packages plus récents prennent en charge TSM1 et TSM2.
Lorsque les deux modes sont pris en charge, la décision d’utiliser TSM1 ou TSM2 est généralement basée sur la disponibilité de codes M et les conditions de mesure (par exemple, dans des conditions humides, TSM2 est recommandé).
Pour plus d’informations, reportez-vous à Logiciel de palpage pour machines-outils : programmes et caractéristiques (Référence Renishaw H-2000-2298) à la section Documentation technique.