Ensemble embase fixe FS2i
La FS2i est une embase femelle utilisée pour tenir les palpeurs de la série LP2. La FS2i convient aux applications fixes qui n’exigent pas d’ajustement. Fonctionnant sur une alimen... Plus d’infos
La FS2i est une embase femelle utilisée pour tenir les palpeurs de la série LP2. La FS2i convient aux applications fixes qui n’exigent pas d’ajustement. Fonctionnant sur une alimen... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type d’accessoire | Accessoires de montage |
| Gamme de produits | Accessoires pour palpeur sur broche |
La FS2i est une embase femelle utilisée pour tenir les palpeurs de la série LP2. La FS2i convient aux applications fixes qui n’exigent pas d’ajustement. Fonctionnant sur une alimentation de 12 à 30 V, elle intègre une interface qui convertit le signal du palpeur en une sortie SSR (relais statique) isolée ensuite transmise à l’automate de la machine-outil. Grâce à leur interface intégrée et leur taille compacte, ces embases n’exigent plus d’interface séparée dans l’armoire de commande, ce qui simplifie l’installation. Des allonges LPE peuvent être utilisées avec ces embases pour atteindre des entités d’accès difficiles. Elles sont disponibles en diverses longueurs.