Skip to content
Connexion

Expédier à 

France
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw S.A.S. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Stylets droits
Voir tout Stylets droits

Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 20 mm, LTE 12,5 mm

Référence: A-5004-2021
77,00 €
Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 20 mm, LTE 12,5 mm - 1
Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 20 mm, LTE 12,5 mm - 2
Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 20 mm, LTE 12,5 mm - thumbnail 1
Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 20 mm, LTE 12,5 mm - thumbnail 2
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tun... Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Équivaut à
Documentation technique

Tableau technique

namevalue
Diamètre bille (mm)1
Centre des styletsfacet_option_false
Longueur de travail effective (mm)12.5
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur (mm)20
Longueur hors tout (mm)20
Diamètre de tige (mm)0.8
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM2
Matériau pointeNitrure de silicium

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tungstène confère une rigidité exceptionnelle, en particulier pour les stylets à petits diamètres de tige. Le nitrure de silicium est une matière céramique très dure et très résistante usinable en forme de sphères de très haute précision. N’étant pas attiré par l’aluminium, il ne sera pas sujet à l’usure d’adhérence du rubis dans le cadre d’applications similaires.


Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM2-1020-DS.8-SN

Documentation technique

Document technique 1 (DOC)
Télécharger

Voir les variantes

4 produits trouvés

Filtrer par


Diamètre bille (mm)

0.3

2


Longueur de travail effective (mm)

2

22.5


Longueur (mm)

10

30


Longueur hors tout (mm)

10

30


Diamètre de tige (mm)

0.2

1.5

Voir les variantes

4 produits trouvés

  • Stylet M2, bille nitrure de silicium Ø 0,3 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 2 mm.
    Stylet M2, bille nitrure de silicium Ø 0,3 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 2 mm.
    368,00 €
    RéférenceA-5004-7399
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    368,00 €
  • Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 27,5 mm, LTE 20,5 mm
    Bille nitrure de silicium Ø1 mm, M2, tige fibre de carbone, L 27,5 mm, LTE 20,5 mm
    124,00 €
    RéférenceA-5004-2022
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    124,00 €
  • Stylet M2, bille nitrure de silicium Ø 0,3 mm, tige carbure de tungstène, L 10 mm, LTE 2 mm.
    Stylet M2, bille nitrure de silicium Ø 0,3 mm, tige carbure de tungstène, L 10 mm, LTE 2 mm.
    294,00 €
    RéférenceA-5004-2016
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    294,00 €
  • Bille nitrure de silicium Ø2 mm, M2, tige fibre de carbone, L 30 mm, LTE 22,5 mm
    Bille nitrure de silicium Ø2 mm, M2, tige fibre de carbone, L 30 mm, LTE 22,5 mm
    77,00 €
    RéférenceA-5003-7573
    Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
    77,00 €