Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 20 μm (résolution de 0,5 μm, câble de 0,2 m, terminaison de type Sub D 9, sortie synchronisée de 10 MHz et alarme 3 états) à utiliser avec un diamètre optique RCDM20 ≥ 42,4 mm à < 77 mm
Référence: A2A2Z02A10F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.