Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™, pas de 20 μm (résolution 0,5 μm, câble 0,2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée à 25 MHz et alarme 3 états) à utiliser avec le RCDM20 à diamètre optique ≥ 42,4 mm à < 77 mm
Référence: A2A2Z02A25F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.