Tête de lecture filaire ATOM DX™ 20 μm, rotative (résolution 40 nm, câble 0,2 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée 40 MHz et alarme à 3 états) à utiliser avec RCDM20, diamètre optique ≥ 31,4 mm à < 42,4 mm
Référence: A2A3M02D40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.