Tête de lecture filaire ATOM DX™, rotative, avec pas de 20 μm (résolution 20 nm, câble 0,2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 25 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec un diamètre optique CDM20 ≥ 26,1 mm à < 31,4 mm
Référence: A2A4I02A25F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.