Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 40 μm (résolution de 0,5 μm, câble de 0,2 m, terminaison JST à 10 voies, sortie synchronisée à 6 MHz et alarme 3 états) pour une utilisation avec un diamètre optique RCDM40 ≥ 19,7 mm à < 30,6 mm
Référence: A4A2Z02K06F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.