Tête de lecture filaire ATOM DX™, rotative, avec pas de 40 μm (résolution 10 μm, câble 0,2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 8 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec un diamètre optique RCDM40 ≥ 13,0 mm à < 15,2 mm
Référence: A4A4T02A08F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.