Tête de lecture QUANTiC™ à arc partiel (résolution numérique (50 nm), câble de 3 m, prise de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée 50 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par la ligne (non disponible avec la terminaison de câble « A »)) à utiliser avec la règle RKLC40-S à arc partiel d’un rayon de 30 mm à 67,5 mm | Renishaw Online Store