Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (50 nm), câble 10 m, terminaison avec connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme pilotée par ligne (indisponible avec la terminaison de câble 'A')) à utiliser avec une règle RKLC40-S à rayon d'arc partiel de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSH99J04B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.