Tête de lecture QUANTiC™ à arc partiel (résolution numérique (1 µm), câble 0,5 m, terminaison par connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée 01 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par ligne (non disponible avec la terminaison de câble « A »)) à utiliser avec la règle RKLC40-S à arc partiel de 30 mm à 67,5 mm de rayon
Référence: Q4CSX05J01B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.