Skip to content
Connexion

Expédier à 

France
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Rotary Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Rotary Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture rotative à sécurité fonctionnelle RESOLUTE (FS Siemens DRIVE-CLiQ 29 bits, câble 10 m, connecteur M12 (étanche), sortie de câble standard) pour anneaux de 489 mm de diamètre

Référence: SA29DBA489B99S
Prix disponible sur demande
Tête de lecture rotative à sécurité fonctionnelle RESOLUTE (FS Siemens DRIVE-CLiQ 29 bits, câble 10 m, connecteur M12 (étanche), sortie de câble standard) pour anneaux de 489 mm de diamètre - 1
Quantité

Série de têtes de lecture absolues RESOLUTE™ avec pas de 30 µm


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture RESOLUTE

Tableau technique

namevalue
Longueur de câble (m)10
Extrémité de câbleConnecteur M12 (étanche)
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurStandard
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_true
Type de mesureAbsolu
Options mécaniquesSortie de câble standard
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieSérie
Diamètre externe489
Interface sérieSiemens DRIVE-CLiQ 29 bits
Terminaison de la tête de lectureConnecteur M12 (étanche)
Anneau (mm)489
Compatibilité de règleRègles rotatives
Pas de règle (µm)30
Forme de règleRotatif
SérieRESOLUTE
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture absolues RESOLUTE™ avec pas de 30 µm


Concernant les têtes de lecture RESOLUTE

  • La tête de lecture du codeur RESOLUTE est un système de codeur optique absolu réel à pas fin avec d'excellentes performances métrologiques.
  • L’erreur de subdivision (SDE) ultra faible et la gigue apportent au codeur linéaire des performances de premier ordre
  • LED de réglage intégrée pour une installation et un étalonnage simple
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTa-100 (A-6525-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw S.A.S. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Produits apparentés

Cale de réglage pour installation des têtes de lecture RESOLUTE™ et EVOLUTE™
0,30 €
Cale de réglage pour installation des têtes de lecture RESOLUTE™ et EVOLUTE™
Référence: M-9517-0122
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
7,00 €
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098
ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé) pour têtes de lecture absolues RESOLUTE et EVOLUTE
348,00 €
ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé) pour têtes de lecture absolues RESOLUTE et EVOLUTE
Référence: A-6525-0100