Skip to content
Connexion

Expédier à 

France
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

Cette boutique est gérée par Renishaw S.A.S. Pour en savoir plus sur l’entreprise, consultez la page Informations d’enregistrement des boutiques en ligne
Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 40 nm, câble 0,5 m, terminaison avec connecteur circulaire 12 voies, sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec des anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm

Référence: V2CLM05X20F
Prix disponible sur demande
Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 40 nm, câble 0,5 m, terminaison avec connecteur circulaire 12 voies, sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec des anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture VIONiC

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme à 3 états
Longueur de câble (m)0.5
Extrémité de câbleConnecteur circulaire 12 voies
Options de sortie d’horloge20 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur circulaire 12 voies
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution40 nm
Compatibilité de règleDiamètres externes des règles rotatives < 60 mm
Pas de règle (µm)20
Forme de règleRotatif
SérieVIONiC
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Concernant les têtes de lecture VIONiC

  • Le codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw est facile à installer, grâce à ses tolérances de configuration étendues et son étalonnage simplifié
  • Les têtes de lecture VIONiC combinent les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw avec une commande de signal dynamique et une technologie d'interpolation avancée. Procurant une très faible SDE, une excellente immunité à la saleté et éliminant l’utilisation d’une interface.
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTi-100 (A-6195-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain