Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution de 20 nm, câble de 1,5 m, terminaison de connecteur JST à 14 voies, sortie synchronisée 40 MHz, toutes les marques de référence sont sorties, et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle à rayon à arc partiel RKLC20-S 30 mm à 67,5 mm | Renishaw Online Store