Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution de 2,5 nm, câble de 3 m, terminaison de connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée à 4 MHz, toutes les marques de référence sont sorties, et alarme 3 états) à utiliser avec la règle à arc partiel RKLC20-S de 30 mm à 67,5 mm de rayon | Renishaw Online Store