Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution de 0,2 µm, câble de 1,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée 25 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RKLC20-S à rayon à arc partiel de 30 mm à 67,5 mm | Renishaw Online Store