lu.svg
Change location
Products and shipping options are based on your location.
Country
Language

Bille rubis Ø6 mm, M4, tige fibre de carbone, L 200 mm, LTE 188,5 mm

Part number: A-5003-6512
303,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantity

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en fibre de carbo... Read more

Free shipping on orders over 150,00 €.
Create account or sign in for faster checkout.
Buy direct or request a quote.

Technical table

Ball diameter (mm)6
Centre stylifalse
Effective working length (mm)188.5
Holder materialAcier inoxydable
Overall length (mm)200
Stem diameter (mm)4.5
Stem materialFibre de carbone
ThreadM4
Tip materialRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en fibre de carbone est très légère et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Utilisation recommandée avec les modèles OMP400 et RMP600.

Equivalent to

  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM4-60203-G.

Technical documentation

Technical document 1 (DOC)
Download