Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 20 μm (résolution de 5 μm, câble de 2 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 6 MHz et alarme 3 états) à utiliser avec un diamètre optique RCDM20 de ≥ 42,4 mm à < 77 mm
Référence: A2A2D20D06F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.