Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 20 μm (résolution de 40 nm, câble de 1,5 m, terminaison JST à 10 voies, sortie synchronisée à 40 MHz et alarme pilotée par ligne) pour une utilisation avec un diamètre optique RCDM20 ≥ 42,4 mm à < 77 mm
Référence: A2A2M15K40B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.