Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 20 μm (résolution de 5 μm, câble de 0,2 m, terminaison de type Sub D 9, sortie synchronisée à 50 MHz et alarme 3 états) pour une utilisation avec un diamètre optique CDM20 ≥ 26,1 mm à < 31,4 mm
Référence: A2A4D02A50F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.