Skip to content
Connexion

Expédier à 

lu.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture câblée ATOM DX™, rotative, avec pas de 20 μm (résolution 0,1 μm, câble 0,2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 25 MHz, alarme 3 états) utilisée avec un diamètre optique CDM20 ≥ 26,1 mm à < 31,4 mm

Référence: A2A4Y02D25F
Prix disponible sur demande
Tête de lecture câblée ATOM DX™, rotative, avec pas de 20 μm (résolution 0,1 μm, câble 0,2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 25 MHz, alarme 3 états) utilisée avec un diamètre optique CDM20 ≥ 26,1 mm à < 31,4 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture ATOM DX

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme à 3 états
Longueur de câble (m)0.2
Extrémité de câbleConnecteur type D 15 voies
Options de sortie d’horloge25 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurMiniature
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur type D 15 voies (brochage standard)
Version de tête de lectureCâblé
Résolution0.1 μm
Compatibilité de règleDiamètre des disques optiques 26,1 mm à 31,3 mm (20 µm)
Pas de règle (µm)20
Forme de règleRotatif
SérieATOM DX
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm


Concernant les têtes de lecture ATOM DX

  • L’ATOM DX est le plus petit codeur optique incrémental à sortie numérique directe de Renishaw.
  • Les têtes de lecture ATOM DX combinent les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw avec une commande de signal dynamique et une technologie d'interpolation avancée. Procurant une faible SDE, une excellente immunité à la saleté et éliminant l’utilisation d’une interface.
  • LED de réglage intégrée pour une installation et un étalonnage simple
  • Deux variantes disponibles : câblé et connecteur « Top Exit », pour les installations les plus exigeantes en espace restreint

Produits apparentés

ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
348,00 €
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
Référence: A-6195-0100
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
69,50 €
Kit câble adaptateur « A » pour ADTi-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-6195-0102
Tête de lecture factice pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
27,80 €
Tête de lecture factice pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9401-0072
Support de montage latéral pour l’installation des têtes de ATOM™ et ATOM DX™
27,80 €
Support de montage latéral pour l’installation des têtes de ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9401-0103
Support de montage en « L » pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
27,80 €
Support de montage en « L » pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9402-0037
Câble 1,5 m pour têtes de lecture ATOM DX™ à sortie supérieure
Prix disponible sur demande
Câble 1,5 m pour têtes de lecture ATOM DX™ à sortie supérieure
Référence: A-9414-1226
Boîte de 50 vis M2 × 6 mm pour les installations de têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
7,00 €
Boîte de 50 vis M2 × 6 mm pour les installations de têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9693-0154
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
7,00 €
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098