Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ avec un pas de 40 μm (résolution de 5 μm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 8 MHz et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec un diamètre optique RCDM40 de ≥ 19,7 mm à < 30,6 mm
Référence: A4A2D30D08B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.