Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ à pas de 40 μm (résolution de 1 μm, câble de 0,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 6 MHz et alarme à 3 états) pour une utilisation avec un diamètre optique RCDM40 ≥ 19,7 mm à < 30,6 mm
Référence: A4A2X05D06F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.