Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™, pas de 40 μm (résolution 40 nm, câble 0,2 m, terminaison JST à 10 voies, sortie synchronisée à 40 MHz et alarme 3 états) à utiliser avec le RCDM40 à diamètre optique ≥ 13,0 mm à < 15,2 mm
Référence: A4A4M02K40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.