Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (5 µm), câble 1 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie alternatif), sortie synchronisée 40 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme pilotée par ligne (indisponible avec la terminaison de câble« A »)) à utiliser avec une règle RKLC40-S à rayon d'arc partiel de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSD10H40B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.