Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (50 nm), câble de 10 m, connecteur JST à 14 voies, sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence en sortie et alarme pilotée par ligne (non disponible avec terminaison de câble « A »)) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC40-S d'un rayon de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSH99J10B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.