Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (0,1 µm), câble de 0,5 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme pilotée par ligne (non disponible avec terminaison de câble « A »)) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC40-S d'un rayon de 30 mm à 67,5 mm | Renishaw Online Store