Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 25 nm, câble 10 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 50 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm
Référence: V2CLP99D50F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.