Skip to content
Connexion

Expédier à 

lu.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 5 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée 6 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm

Référence: V2CLQ30J06F
Prix disponible sur demande
Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 5 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée 6 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant les têtes de lecture VIONiC

Tableau technique

namevalue
Format d’alarmeAlarme à 3 états
Longueur de câble (m)3
Extrémité de câbleConnecteur JST 14 voies
Options de sortie d’horloge6 MHz
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurCompact
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieNumérique
Terminaison de la tête de lectureConnecteur JST 14 voies
Marques de référenceToutes les marques de référence sont des sorties
Résolution5 nm
Compatibilité de règleDiamètres externes des règles rotatives < 60 mm
Pas de règle (µm)20
Forme de règleRotatif
SérieVIONiC
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm


Concernant les têtes de lecture VIONiC

  • Le codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw est facile à installer, grâce à ses tolérances de configuration étendues et son étalonnage simplifié
  • Les têtes de lecture VIONiC combinent les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw avec une commande de signal dynamique et une technologie d'interpolation avancée. Procurant une très faible SDE, une excellente immunité à la saleté et éliminant l’utilisation d’une interface.
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTi-100 (A-6195-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Produits apparentés

Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
0,70 €
Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™
Référence: M-9653-0189
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
348,00 €
ADTi-100 (outil de diagnostic avancé) pour les systèmes de codage incrémentaux VIONiC, QUANTiC et ATOM DX
Référence: A-6195-0100
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
7,00 €
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098