Tête de lecture à arc partiel VIONiC™ (résolution de 50 nm, câble de 1,5 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage alternatif), sortie synchronisée à 40 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC20-S d'un rayon de 30 mm à 67,5 mm
Référence: V2CSH15H40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.