Tête de lecture VIONiC™ à arc partiel (résolution de 5 nm, câble de 1,5 m, terminaison de connecteur JST 14 voies, sortie synchronisée à 1 MHz, toutes les marques de référence sont sorties, et alarme 3 états) à utiliser avec la règle à arc partiel RKLC20-S de 30 mm à 67,5 mm de rayon
Référence: V2CSQ15J01F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales VIONiC™ avec pas de 20 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.