Cuneo di arresto Ø15,0 mm per componenti di fissaggio M6Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-WS-915-6Articolo in magazzino - spedito entro 2-3 giorni lavorativi.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Cuneo di arresto Ø0,57 pollici per componenti di fissaggio 1/4-20Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-WS-37550-20Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Cuneo di arresto Ø19,1 mm per componenti di fissaggio M8Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-WS-1316-8Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Cuneo di arresto Ø10,0 mm per componenti di fissaggio M4Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-WS-1010-4Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Microblocchi a V 20,0 x 10,0 x 5,0 mm80,00 €Numero di codiceR-VMB-20510Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.80,00 €Aggiungi al preventivo
Visualizzatore angolare 82,6 × 82,6 mm con filettatura M660,00 €Numero di codiceR-VC-7575-6Articolo in magazzino - spedito entro 2-3 giorni lavorativi.60,00 €Aggiungi al preventivo
Visualizzatore angolare 50,0 ×50,0 mm con filettatura M460,00 €Numero di codiceR-VC-5050-4Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.60,00 €Aggiungi al preventivo
Visualizzatore angolare Ø3,25 × 3,25 pollici con filettatura 1/4-20Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-VC-33-20Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Contenitore portacomponenti grande 546 x 508 mmPrezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-TC-560500Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Vassoio medio 502 x 197 × 25 mm, per riporre componenti M6 e M8172,00 €Numero di codiceR-TC-500200Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.172,00 €Aggiungi al preventivo
Vassoio piccolo (305 x 190 × 25 mm), per riporre componenti M6 e M8Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-TC-300200Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Contenitore per componenti piccolo 305 × 190 × 25 mmPrezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-TC-300190-6Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Contenitore per componenti piccolo 300 × 190 × 25 mmPrezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-TC-300190-4Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
1 in × 13 in × 7 in small component tray to hold 1/4-20 componentsPrezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-TC-300190-20Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
Sfera di lavorazione x 0,75 x 1,65 pollici con filettatura 1/4-20Prezzo disponibile su richiestaNumero di codiceR-STB-50-20Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.Prezzo disponibile su richiestaAggiungi al preventivo
sfera di lavorazione Ø19,1 x 41,5 mm con filettatura M885,00 €Numero di codiceR-STB-13-8Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.85,00 €Aggiungi al preventivo
Perno di appoggio in acciaio inox 303 Ø9,5 mm x 10,0 mm con filettatura M611,00 €Numero di codiceR-RPS-6Articolo in magazzino - spedito entro 2-3 giorni lavorativi.11,00 €Aggiungi al preventivo
Perno di appoggio in acciaio inox 303 Ø0,37 x 0,37 pollici con filettatura 1/4-2011,00 €Numero di codiceR-RPS-20Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.11,00 €Aggiungi al preventivo
Perno di appoggio in polioximetilene (POM) Ø9 x 10,0 mm con filettatura M617,00 €Numero di codiceR-RPD-6Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.17,00 €Aggiungi al preventivo
Perno di appoggio in polioximetilene (POM) Ø6,4 x 5,0 mm con filettatura M417,60 €Numero di codiceR-RPD-4Articolo molto richiesto. Nuove scorte in arrivo.17,60 €Aggiungi al preventivo