Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Accedi
Carrello
Preventivo
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads

ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (40 nm resolution, 2 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 31.4 mm to < 42.4 mm

Numero di codice: A2A3M20D01F
Prezzo disponibile su richiesta
ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (40 nm resolution, 2 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 31.4 mm to < 42.4 mm - 1
Quantità

ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About ATOM DX readheads

Tabella tecnica

namevalue
Formato dell'allarmeAllarme a 3° stato
Lunghezza del cavo (m)2
Estremità del cavoConnettore tipo D a 15 vie
Opzioni con uscita temporizzata1 MHz
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderMiniaturizzato
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
Tipo di misuraSegnale incrementale
Tipo di movimentazioneRotante
Segnale in uscitaDigitale
Terminazione del lettoreConnettore tipo D a 15 vie (uscita pin standard)
Variante lettoreCablato
Risoluzione dell’encoder40 nm
Compatibilità con la rigaDisco ottico con diametro compreso tra 31,4 e 42,3 mm (20 µm)
Passo della riga (µm)20
Forma della rigaRotante
SerieATOM DX
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


About ATOM DX readheads

  • ATOM DX is Renishaw’s smallest incremental optical encoder with digital output direct from the readhead.
  • ATOM DX readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • Available in two variants; cabled and top exit, for the most demanding space constrained installations

Prodotti correlati

ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
Numero di codice: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
69,50 €
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-6195-0102
Dummy readhead for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
27,80 €
Dummy readhead for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Numero di codice: A-9401-0072
Side mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
27,80 €
Side mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Numero di codice: A-9401-0103
‘L’ mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
27,80 €
‘L’ mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Numero di codice: A-9402-0037
1.5 m cable for ATOM DX™ top exit encoder readheads
Prezzo disponibile su richiesta
1.5 m cable for ATOM DX™ top exit encoder readheads
Numero di codice: A-9414-1226
Box of 50 M2 × 6 mm mounting screws for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Prezzo disponibile su richiesta
Box of 50 M2 × 6 mm mounting screws for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Numero di codice: A-9693-0154
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-9572-0098