Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Accedi
Carrello
Preventivo
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ rotary readhead (Digital 5 µm resolution, 0.5 m cable, 15-way D-type plug (standard pin-out) termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM40 > 135 mm scale

Numero di codice: Q4BJD05D40F
Prezzo disponibile su richiesta
QUANTiC™ rotary readhead (Digital 5 µm resolution, 0.5 m cable, 15-way D-type plug (standard pin-out) termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM40 > 135 mm scale - 1
Quantità

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About QUANTiC readheads

Tabella tecnica

namevalue
Formato dell'allarmeAllarme a 3° stato
Lunghezza del cavo (m)0.5
Estremità del cavoConnettore tipo D a 15 vie
Opzioni con uscita temporizzata40 MHz
Compatibilità del diametro esterno dell'anello> 135 mm
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderCompatto
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
Tipo di misuraSegnale incrementale
Tipo di movimentazioneRotante
Segnale in uscitaDigitale
Terminazione del lettoreConnettore tipo D a 15 vie (uscita pin standard)
Tacche di zeroTutti gli zeri
Risoluzione dell’encoder5 μm
Compatibilità con la rigaRotativa con diametro esterno > 135 mm
Passo della riga (µm)40
Forma della rigaRotante
SerieQUANTiC
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics