Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Accedi
Carrello
Preventivo
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 1 µm resolution, 3 m cable, 12-way circular connector termination, 6 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale

Numero di codice: Q4CSX30X06B
Prezzo disponibile su richiesta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 1 µm resolution, 3 m cable, 12-way circular connector termination, 6 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale - 1
Quantità

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About QUANTiC readheads

Tabella tecnica

namevalue
Formato dell'allarmeAllarme con line driver
Lunghezza del cavo (m)3
Estremità del cavoConnettore circolare a 12 vie
Opzioni con uscita temporizzata6 MHz
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderCompatto
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
Tipo di misuraSegnale incrementale
Tipo di movimentazioneArco parziale
Segnale in uscitaDigitale
Terminazione del lettoreConnettore circolare a 12 vie
Tacche di zeroTutti gli zeri
Risoluzione dell’encoder1 μm
Compatibilità con la rigaArco parziale con raggio compreso tra 30 e 67,5 mm
Passo della riga (µm)40
Forma della rigaArco parziale
SerieQUANTiC
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Prodotti correlati

Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
11,70 €
Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
Numero di codice: A-9653-0139
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
Prezzo disponibile su richiesta
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
Numero di codice: M-9653-0189
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
11,70 €
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
Numero di codice: A-9653-0138
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
Numero di codice: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
69,50 €
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-6195-0102
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
7,00 €
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
Numero di codice: A-9653-0201
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
11,70 €
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
Numero di codice: A-9653-0143
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-9572-0098