Descrizione
La guida in acciaio QuickLoad™ con misure in pollici (2" × 24") può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad. Le basi vengono fissate tramite magneti e permettono di posizionare e allineare la guida tramite i perni di bronzo integrati in quest'ultima.
La guida può essere posizionata a sinistra, al centro o a destra della base in granito della CMM e consente di utilizzare più basi QuickLoad e varie configurazioni. La guida può essere fissata direttamente alla base in granito della CMM con gli appositi bulloni e rondelle. È possibile utilizzare una o più guide.
Si tratta di un sistema di fissaggio molto flessibile che assicura la corrispondenza con i fori presenti nella CMM in cui viene installato. Il sistema QuickLoad è veloce, ripetibile e semplice da utilizzare e consente di impostare i pezzi per l'ispezione su più piastre e di caricarli sulla guida con la massima efficienza, in modo da accrescere la produttività.
Nota: include rondelle di posizionamento e 20 viti a brugola M6, M8, M10, M12 e 1/4.
Confezione con 2 guide.