Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Accedi
Carrello
Preventivo
  1. Visualizza tutto Rotary Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Rotary Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE rotary readhead (Panasonic 23 bit, 1.5 m cable, M12 (sealed) connector, standard cable outlet) for 52 mm diameter rings

Numero di codice: RA23PBA052B15S
Prezzo disponibile su richiesta
RESOLUTE rotary readhead (Panasonic 23 bit, 1.5 m cable, M12 (sealed) connector, standard cable outlet) for 52 mm diameter rings - 1
Quantità

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About RESOLUTE readheads

Tabella tecnica

namevalue
Lunghezza del cavo (m)1.5
Estremità del cavoConnettore M12 (sigillato)
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderStandard
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
Tipo di misuraAssoluto
Opzioni meccanicheUscita cavo standard
Tipo di movimentazioneRotante
Segnale in uscitaSeriale
Diametro esterno52
Interfaccia serialePanasonic 23 bit
Terminazione del lettoreConnettore M12 (sigillato)
Anello (mm)52
Compatibilità con la rigaRighe rotative
Passo della riga (µm)30
Forma della rigaRotante
SerieRESOLUTE
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna

Prodotti correlati

Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
0,30 €
Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
Numero di codice: M-9517-0122
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-9572-0098
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
348,00 €
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
Numero di codice: A-6525-0100