Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Accedi
Carrello
Preventivo
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Scales
Visualizza tutto Open Optical Encoder Scales

RESA absolute low inertia ring (165 mm diameter)

Numero di codice: RESA30USB165B
Prezzo disponibile su richiesta
RESA absolute low inertia ring (165 mm diameter) - 1
Quantità

RESA 30 µm pitch absolute rotary stainless-steel encoder ring


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About RESA rings

Tabella tecnica

namevalue
Tipo di encoderRiga
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
MaterialeAcciaio inox
Tipo di misuraAssoluto
Tipo di movimentazioneRotante
Diametro esterno165
Tipo di rigaLow inertia
Forma della rigaRotante
Tipo di rigaAnello in acciaio inox
SerieRESA
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

RESA 30 µm pitch absolute rotary stainless-steel encoder ring


About RESA rings

  • One-piece stainless steel ring with a single-track, true-absolute scale marked directly onto the periphery.
  • Wide range of sizes (Ø52 mm to Ø550 mm)
  • Patented taper mount simplifies integration and minimises installation errors. Ultra-low intertia versions also available (Interference fit only)
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna