Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Accedi
Carrello
Preventivo
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE linear readhead (FANUC α and αi (37 bit), 1 nm resolution, 10 m cable, 9-way D-type connector, side cable outlet) for use with RELA30 (20 mm to 1.13 m scale length)

Numero di codice: RL37FRE001D99A
Prezzo disponibile su richiesta
RESOLUTE linear readhead (FANUC α and αi (37 bit), 1 nm resolution, 10 m cable, 9-way D-type connector, side cable outlet) for use with RELA30 (20 mm to 1.13 m scale length) - 1
Quantità

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About RESOLUTE readheads

Tabella tecnica

namevalue
Lunghezza del cavo (m)10
Estremità del cavoConnettore tipo D a 9 vie
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderStandard
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
Tipo di misuraAssoluto
Opzioni meccanicheUscita cavo laterale
Tipo di movimentazioneLineare
Segnale in uscitaSeriale
Interfaccia serialeFANUC α e αi (37 bit)
Terminazione del lettoreConnettore tipo D a 9 vie
Risoluzione dell’encoder1 nm
Compatibilità con la rigaRiga rigida in ZeroMet (lunghezze comprese tra 20 mm e 1,13 m)
Passo della riga (µm)30
Forma della rigaLineare
SerieRESOLUTE
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna

Prodotti correlati

Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
0,30 €
Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
Numero di codice: M-9517-0122
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-9572-0098
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
348,00 €
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
Numero di codice: A-6525-0100