Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
Accedi
Carrello
Preventivo
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE Functional Safety linear readhead (FS Siemens DRIVE-CLiQ 28 bit, 50 nm resolution, 1.5 m cable, flying lead (unterminated cable), standard cable outlet) for use with RTLA30, RTLA30-S, or RKLA30-S (20 mm to 10 m scale length)

Numero di codice: SL28DBT050B15F
Prezzo disponibile su richiesta
RESOLUTE Functional Safety linear readhead (FS Siemens DRIVE-CLiQ 28 bit, 50 nm resolution, 1.5 m cable, flying lead (unterminated cable), standard cable outlet) for use with RTLA30, RTLA30-S, or RKLA30-S (20 mm to 10 m scale length) - 1
Quantità

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About RESOLUTE readheads

Tabella tecnica

namevalue
Lunghezza del cavo (m)1.5
Estremità del cavoTerminale volante (cavo senza terminazione)
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderStandard
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleSì
Tipo di misuraAssoluto
Opzioni meccanicheUscita cavo standard
Tipo di movimentazioneLineare
Segnale in uscitaSeriale
Interfaccia serialeSiemens DRIVE-CLIQ a 28 bit
Terminazione del lettoreTerminale volante (cavo senza terminazione)
Risoluzione dell’encoder50 nm
Compatibilità con la rigaRiga a nastro flessibile in acciaio inox (lunghezze comprese tra 20 mm e 10 m)
Passo della riga (µm)30
Forma della rigaLineare
SerieRESOLUTE
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

Il negozio è gestito da Renishaw SpA. Per informazioni sulla società, vedere le Informazioni di registrazione per i negozi online
Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna