Passa ai contenuti
Accedi

Spedizione a 

it.svg
UK | EN
Renishaw.com
Accedi
Carrello
Preventivo
  1. Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads
Visualizza tutto Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ rotary readhead (10 nm resolution, 3 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 < ∅60 mm rings

Numero di codice: V2CLO30D10F
Prezzo disponibile su richiesta
VIONiC™ rotary readhead (10 nm resolution, 3 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 < ∅60 mm rings - 1
Quantità

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Spedizione gratuita per ordini superiori a .
Crea un account o accedi per velocizzare il pagamento.
Acquista direttamente o richiedi un preventivo.
Tabella tecnica
Descrizione
About VIONiC readheads

Tabella tecnica

namevalue
Formato dell'allarmeAllarme a 3° stato
Lunghezza del cavo (m)3
Estremità del cavoConnettore tipo D a 15 vie
Opzioni con uscita temporizzata10 MHz
Tipo di encoderLettore
Dimensioni encoderCompatto
Intervallo di temperature estesoNo
Sicurezza funzionaleNo
Tipo di misuraSegnale incrementale
Tipo di movimentazioneRotante
Segnale in uscitaDigitale
Terminazione del lettoreConnettore tipo D a 15 vie (uscita pin standard)
Tacche di zeroTutti gli zeri
Risoluzione dell’encoder10 nm
Compatibilità con la rigaRotativa con diametro esterno < 60 mm
Passo della riga (µm)20
Forma della rigaRotante
SerieVIONiC
Ultra alto vuotoNo

Descrizione

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


About VIONiC readheads

  • Renishaw’s highest performing incremental optical encoder is easy to install with wide set-up tolerances and simple calibration
  • VIONiC readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides ultra‑low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (A-6195-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Chi siamo

  • Notizie
  • Eventi
  • Sostenibilità
  • Sedi
  • Opportunità di lavoro
  • Multimedia

Assistenza

  • Contatti
  • Documentazione tecnica

Social

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

This store is operated by Renishaw S.p.A. For company information see Registration Information for Online Stores

Termini e condizioni
Cookies
Accessibilità
Schiavitù moderna

Prodotti correlati

Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
Prezzo disponibile su richiesta
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
Numero di codice: M-9653-0189
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
Numero di codice: A-6195-0100
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Numero di codice: A-9572-0098