0,75 Zoll × 0,75 Zoll × 2,75 Zoll Spannturm mit 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-TB-751-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
25,0 mm × 25,0 mm × 88,9 mm Spannturm mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-TB-2530-8Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
20,0 mm × 20,0 mm × 70,0 mm Spannturm mit M6 Gewinde€ 80,00ArtikelnummerR-TB-2025-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 80,00Zum Angebot hinzufügen
15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm Spannturm mit M4 Gewinde€ 70,00ArtikelnummerR-TB-1619-4Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 70,00Zum Angebot hinzufügen
50 mm x 50 mm x 750 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-50750-8Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
50 mm x 50 mm x 750 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit M6 Gewinde€ 1.000,00ArtikelnummerR-T-50750-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 1.000,00Zum Angebot hinzufügen
50 mm x 50 mm x 600 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-50600-8Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
50 mm x 50 mm x 600 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihe) mit M6 Gewinde€ 800,00ArtikelnummerR-T-50600-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 800,00Zum Angebot hinzufügen
35 mm × 35 mm x 450 mm Spannturm (2 Seiten, 2 Reihen, 2 Seiten, 1 Reihe) mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-35450-8Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
35 mm x 35 mm x 450 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit M6 Gewinde€ 580,00ArtikelnummerR-T-35450-6Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.€ 580,00Zum Angebot hinzufügen
35 mm x 35 mm x 300 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihe) mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-35300-8Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
35 mm x 35 mm x 300 mm Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit M6 Gewinde€ 450,00ArtikelnummerR-T-35300-6Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 450,00Zum Angebot hinzufügen
25 mm x 25 mm x 300 mm Spannturm (4 Seiten, 1 Reihe) mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-25300-8Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
25 mm x 25 mm x 300 mm Spannturm (4 Seiten, 1 Reihe) mit M6 Gewinde€ 300,00ArtikelnummerR-T-25300-6Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.€ 300,00Zum Angebot hinzufügen
25 mm x 25 mm x 150 mm Spannturm (4 Seiten, 1 Reihe) mit M8 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-25150-8Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
25 mm x 25 mm x 150 mm Spannturm (4 Seiten, 1 Reihe) mit M6 Gewinde€ 220,00ArtikelnummerR-T-25150-6Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.€ 220,00Zum Angebot hinzufügen
2,00 Zoll × 2,00 Zoll × 30,00 Zoll Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-230-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
2,00 Zoll × 2,00 Zoll × 24,00 Zoll Spannturm (4 Seiten, 2 Reihen) mit 1/4-20 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-224-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen
20 mm × 20 mm × 80 mm Spannturm mit M4 Gewinde€ 220,00ArtikelnummerR-T-2080-4Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.€ 220,00Zum Angebot hinzufügen
1,00 Zoll × 1,00 Zoll × 6,00 Zoll Spannturm (4 Seiten, 1 Reihe) mit 1/4-2 GewindePreis auf Anfrage erhältlichArtikelnummerR-T-16-20Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.Preis auf Anfrage erhältlichZum Angebot hinzufügen