Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Gerade Taster
Alle anzeigen Gerade Taster

M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm

Artikelnummer: A-5000-4156
€ 38,00
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm - 1
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm - 2
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm - thumbnail 1
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm - thumbnail 2
Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
Menge

Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Schäfte aus rostfreiem Stahl bieten... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Kugeldurchmesser (mm)6
Mittentasterfacet_option_false
Effektive Arbeitslänge (mm)10
HaltermaterialNichtrostender Stahl
Länge (mm)10
Gesamtlänge (mm)10
Schaftdurchmesser (mm)2.5
SchaftmaterialNichtrostender Stahl
GewindeM2
Material des TastelementsRubin

Beschreibung

Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Schäfte aus rostfreiem Stahl bieten eine hohe Steifigkeit und werden meist bei gewichtsunrelevanten Anwendungen verwendet. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen.

REVO empfohlen Taster, mit RSH175, RSH250, RSH350, RSH450 und RSH500 Modul


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen

Zugehörige Produkte

M2 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 50 mm
€ 99,00
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 50 mm, EAL 50 mm
Artikelnummer: A-5003-2287
M2 Ø5 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 75 mm
€ 120,00
M2 Ø5 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 75 mm, EAL 75 mm
Artikelnummer: A-5003-4785
M2 Ø5 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 100 mm
€ 140,00
M2 Ø5 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 100 mm, EAL 100 mm
Artikelnummer: A-5003-2290
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 30 mm, EAL 30 mm
€ 75,00
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 30 mm, EAL 30 mm
Artikelnummer: A-5003-4780
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 30 mm, EAL 30 mm
€ 84,00
M2 Ø6 mm Rubinkugel, Kohlefaserschaft, L 30 mm, EAL 30 mm
Artikelnummer: A-5003-4782

Entdecken Sie Varianten

12 Produkte gefunden

Filter nach


Kugeldurchmesser (mm)

1

8


Effektive Arbeitslänge (mm)

4.5

20


Länge (mm)

10

20


Gesamtlänge (mm)

10

20


Schaftdurchmesser (mm)

0.7

2.5

Entdecken Sie Varianten

12 Produkte gefunden

  • M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 6 mm
    M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 6 mm
    € 23,00
    ArtikelnummerA-5000-7807
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 23,00
  • M2 Ø1 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm
    M2 Ø1 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm
    € 31,00
    ArtikelnummerA-5000-7806
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 31,00
  • M2 Ø2,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 16,4 mm
    M2 Ø2,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 16,4 mm
    € 26,50
    ArtikelnummerA-5000-7804
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 26,50
  • M2 Ø1,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm
    M2 Ø1,5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 4,5 mm
    € 27,00
    ArtikelnummerA-5000-7802
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 27,00
  • M2 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 20 mm
    M2 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 20 mm
    € 28,00
    ArtikelnummerA-5000-4161
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 28,00
  • M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 17 mm
    M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm, EAL 17 mm
    € 27,00
    ArtikelnummerA-5000-4160
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 27,00
  • M2 Ø8 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 11 mm, EAL 11 mm
    M2 Ø8 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 11 mm, EAL 11 mm
    € 70,00
    ArtikelnummerA-5000-4158
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 70,00
  • M2 Ø5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm
    M2 Ø5 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm
    € 33,50
    ArtikelnummerA-5000-4155
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 33,50
  • M2 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm
    M2 Ø4 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm
    € 26,00
    ArtikelnummerA-5000-4154
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 26,00
  • M2 Ø2 mm Rubinkugel, Tasterhalter für Sterntaster, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 16,3 mm
    M2 Ø2 mm Rubinkugel, Tasterhalter für Sterntaster, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 16,3 mm
    € 43,10
    ArtikelnummerA-5000-3609
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 43,10
  • M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 7 mm
    M2 Ø3 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 7 mm
    € 25,50
    ArtikelnummerA-5000-3604
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 25,50
  • M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm
    M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm
    € 26,00
    ArtikelnummerA-5000-3603
    Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
    € 26,00