Beschreibung
Gerade Taster werden für Messungen einfacher Merkmale verwendet, bei denen ein direkter, ungehinderter Kontakt mit einer Oberfläche möglich ist. Schäfte aus rostfreiem Stahl bieten eine hohe Steifigkeit und werden meist bei gewichtsunrelevanten Anwendungen verwendet. Rubin gilt als der Industriestandard für Tastelemente. Rostfreier Stahl bietet Ihnen eine exzellente Steifigkeit und ist ideal für masseunrelevante Anwendungen. Aufgrund von adhäsiven Anhaftungen werden Tastelemente aus Rubin nicht zum Scannen von Aluminiumteilen empfohlen.
REVO empfohlener Taster, mit RSH175, RSH250 und RSH350 Modul.