Skip to content
Anmelden

Versand an 

at.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Stylus holders
Alle anzeigen Stylus holders

RSH3-6-600 Kit

Artikelnummer: A-6084-0006
€ 855,00
RSH3-6-600 Kit - 1
RSH3-6-600 Kit - 2
RSH3-6-600 Kit - thumbnail 1
RSH3-6-600 Kit - thumbnail 2
Lagerware – Versand innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
Menge

REVO RSP3-6 Scanning-Messtaster mit vergrößerter Reichweite Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Set-Komponenten

Technische Tabelle

namevalue
Gesamtlänge (mm)469

Beschreibung

REVO RSP3-6 Scanning-Messtaster mit vergrößerter Reichweite

RSH3-6-600 Kit (enthält einen Tasterhalter, zwei Ø6 x 10 M2 Taster, ein Tasterwerkzeug)

Lange Verlängerungen in Kombination mit 5-Achsen-Bewegungen für einen besseren Zugang zu den Merkmalen sowie Multisensor-Wechsel für mehr Flexibilität.

Der Messtaster RSP3-6 eignet sich besonders durch die Kombination langer Verlängerungen sowie den 5-Achsen-Bewegungen von REVO für den Zugang und die Messung von Merkmalen tief im Inneren von Bohrungen. Dadurch eignet er sich hervorragend für die Prüfung großer Werkstücke, z. B. Motorblöcke, schweren Maschinen in der Bau-, Bergbauindustrie, Automobil- und Verteidigungsindustrie.

Der RSP3-6 ist mit einer Reihe von Tasterhaltern für diverse Anwendungen erhältlich, welche gerade und abgewinkelte Verlängerungen erfordern. Er kann sowohl bei berührenden 3D-Messungen als auch 2D-Scananwendungen eingesetzt werden. Der RSP3-6 kann automatisch mit allen anderen Messtasteroptionen des REVO Systems ausgewechselt werden. Dank dieser Flexibilität kann das optimale Werkzeug für die Prüfung einer großen Auswahl an Merkmalen, auf einer KMG Plattform, gewählt werden.


Bestandteile:

  • Tasterhalter (1 St.)
  • Ø6 x 10 M2 Taster (2 St.)
  • Tasterwerkzeug (1 St.)

Set-Komponenten

ArtikelnummerBeschreibungMenge
stylus holderTasterhalter1
A-5000-4156M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm2
A-5004-7582M2 und M3 Tasterwerkzeug1

Set-Komponenten

ArtikelnummerBeschreibungMenge
stylus holderTasterhalter1
A-5000-4156M2 Ø6 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 10 mm, EAL 10 mm2
A-5004-7582M2 und M3 Tasterwerkzeug1

Zugehörige Produkte

RSH3-6c-500 Kit für abgewinkelte Taster
€ 815,00
RSH3-6c-500 Kit für abgewinkelte Taster
Artikelnummer: A-6084-0015
RSH3-6c-600 Kit für abgewinkelte Taster
€ 855,00
RSH3-6c-600 Kit für abgewinkelte Taster
Artikelnummer: A-6084-0016
RSH3-6-700 Kit
€ 900,00
RSH3-6-700 Kit
Artikelnummer: A-6084-0007
RSH3-6-800 Kit
€ 940,00
RSH3-6-800 Kit
Artikelnummer: A-6084-0008