Schnelllade™-Schiene 50 mm × 450 mm metrisch
Diese 50 mm x 450 mm QuickLoad™-Schiene ist zur Verwendung mit den QuickLoad-Grundplatten bestimmt. Die Grundplatten werden mithilfe von in der Schiene integrierten Positionierstif... Weiterlesen
Diese 50 mm x 450 mm QuickLoad™-Schiene ist zur Verwendung mit den QuickLoad-Grundplatten bestimmt. Die Grundplatten werden mithilfe von in der Schiene integrierten Positionierstif... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | KMG & Equator |
| Länge (mm) | 450 |
| Material | Stahl |
| Messsystem | Metric |
| Gewinde | Mehrfach |
| Breite (mm) | 50 |
Diese 50 mm x 450 mm QuickLoad™-Schiene ist zur Verwendung mit den QuickLoad-Grundplatten bestimmt. Die Grundplatten werden mithilfe von in der Schiene integrierten Positionierstiften aus Bronze in der Schiene positioniert und ausgerichtet, während Magneten sie in ihrem Sitz sichern. Die Schiene kann links oder rechts rechts von der KMG-Granitplatte oder in deren Mitte angebracht werden, sodass die Möglichkeit besteht, mehrere QuickLoad-Grundplatten und Konfigurationen zu verwenden.
Mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Passscheiben kann die Schiene direkt auf der KMG-Granitplatte befestigt werden, zur Verwendung für eine oder mehrere Schienen. Die Bohrungen dieses flexiblen Spannsystems sind an die Bohrungen des KMG, auf dem es installiert wird, angepasst.
Das QuickLoad-System ist schnell, bedienerfreundlich und wiederholgenau – der Bediener kann auf mehreren Platten Teile für die Messung einrichten und die Schiene zügig damit bestücken, um den Durchsatz zu maximieren.
Hinweis: Passscheiben und M6, M8, M10, M12 und 1/4-20 Zylinderkopfschrauben sind inbegriffen.
5 Produkte gefunden
5 Produkte gefunden